norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nakładki mocujące gładkie do szczęk wahliwych
41330

Nakładki mocujące gładkie do szczęk wahliwych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowana, niepowlekana.Wskazówka:Do mocowania przedmiotów obrabianych po obróbce wstępnej i po szlifowaniu.

Produkty sprzedawane są na sztuki.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41330 Nakładki mocujące gładkie do szczęk wahliwych 175 kB

Rysunki

Nakładki mocujące gładkie do szczęk wahliwych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BCADOsp.CenaZamów
41330-090090 186,12 €
41330-1250125 215,33 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83