norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nakładki mocujące z pinami do szczęk wahliwych
41330

Nakładki mocujące z pinami do szczęk wahliwych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Szczęka mocująca hartowana, niepowlekana.
Piny hartowane, oksydowane.
Wskazówka do zamówienia:41330-0901Wskazówka:Do kształtowego mocowania, np. surowych detali, odlewów itp.

Produkty sprzedawane są na sztuki.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41330 Nakładki mocujące z pinami do szczęk wahliwych 189 kB

Rysunki

Nakładki mocujące z pinami do szczęk wahliwych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BLiczba
pinów
CADOsp.CenaZamów
41330-0901906 259,11 €
41330-12511258 299,25 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83