norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus: stal nawęglana.
Szczęki mocujące: stal narzędziowa.
Wersja:Korpus oksydowany.
Szczęki mocujące hartowane, niepowlekane.
Wskazówka:Szczęki wewnętrzne stosuje się do jednoczesnego mocowania 2 przedmiotów obrabianych.
Szczęki wewnętrzne można przesuwać odpowiednio do wymiarów obrabianych przedmiotów. Dzięki czemu można zamocować 2 przedmioty obrabiane o różnych gabarytach.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41335 Szczęki wewnętrzne 271 kB

Rysunki

Szczęki wewnętrzne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
41335-0901500903,38 568,10 €
41335-12515001255,1 669,07 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83