norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nakładki mocujące z pinami do szczęk wewnętrznych
41340

Nakładki mocujące z pinami do szczęk wewnętrznych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Szczęka mocująca hartowana, niepowlekana.
Piny hartowane, oksydowane.
Wskazówka:Do kształtowego mocowania, np. surowych detali, odlewów itp.

Produkty sprzedawane są na sztuki.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41340 Nakładki mocujące z pinami do szczęk wewnętrznych 160 kB

Rysunki

Nakładki mocujące z pinami do szczęk wewnętrznych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABLiczba
pinów
CADOsp.CenaZamów
41340-090161906 278,58 €
41340-1251961258 338,18 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83