norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Zestaw elementów mocujących okrągłych
41350

Zestaw elementów mocujących okrągłych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:Szczęka mocująca hartowana, niepowlekana.
Piny hartowane, oksydowane.
Wskazówka:Do mocowania detali okrągłych.
Maksymalny skok szczęk mocujących wynosi 1 mm.

Elementy są sprzedawane parami.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41350 Zestaw elementów mocujących okrągłych 259 kB

Rysunki

Zestaw elementów mocujących okrągłych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BZakres mocowania
min. - mak.
CADOsp.CenaZamów
41350-090359020 mm - 250 mm 560,80 €
41350-1253512520 mm - 320 mm 660,55 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83