norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Do ustawiania rozstawu szczęk mocujących.
Dostawa wraz z nakrętką.
Tuleje dystansowe można dowolnie łączyć ze sobą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41355 Tuleje dystansowe 104 kB

Rysunki

Tuleje dystansowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DL1Zakres mocowaniaCADOsp.CenaZamów
41355-0603460przedłużenie o 60 mm 96,11 €
41355-12034120przedłużenie o 120 mm 127,73 €
41355-24034240przedłużenie o 240 mm 159,37 €
41355-48034480przedłużenie o 480 mm 311,42 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83