norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Zestaw łap mocujących
41375

Zestaw łap mocujących

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Forma A
41375.0012
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.

41375-0016
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.


Forma B
41375-1412
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących,
nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 14, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.

41375-1816
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących,nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 18, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 41375 Zestaw łap mocujących 231 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zestaw łap mocujących

Zestaw łap mocujących_forma A

Więcej informacji

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyBB1DLL1CADOsp.CenaZamów
41375-0012Abez nakrętki4012,8M1211567,2 180,76 €
41375-0016Abez nakrętki4016,8M1611567,2 208,07 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83