PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).
Wskazówka
Listwy bazowe można mocować za pomocą różnych złączy.
1. Boczna krawędź listwy do zestawu łap dociskowych. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji.
2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN.
3. Otwory ustalające Ø25H6 mm do standardowych systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 100 mm
4. Otwory ustalające Ø16H6 mm do systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 96 mm.
5. Trzy rowki kierunkowe z 18H7 do stołów z rowkami teowymi.
6. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastra z odstępem otworów 40 mm i 50 mm.
Zastosowanie
Można zamontować kilka listew bazowych o różnej długości połączonych ze sobą lub obok siebie. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych ograniczników. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach bazowych można udokumentować pozycję stałych ograniczników i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować zderzaki.
Zalety
Uniwersalne i elastyczne.
Do małych i dużych serii.
Można zamontować również większe elementy na kilku listwach obok siebie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili