norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
5-osiowy moduł bazowy VARIO UNILOCK wielkość systemu 80 mm
42201-15

5-osiowy moduł bazowy VARIO UNILOCK wielkość systemu 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowy moduł bazowy VARIO UNILOCK umożliwia uzyskanie elastycznych pozycji podczas mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Moduł bazowy VARIO można mocować na szynie w stopce za pomocą jednego lub dwóch sworzni mocujących UNILOCK. Jeśli stosowane są dwa sworznie mocujące, szyna jest poprowadzona między sworzniami mocującymi i może być przesuwana tylko wzdłuż kierunku sworzni mocujących do przodu lub do tyłu. W przypadku stosowania tylko jednego sworznia mocującego UNILOCK moduł bazowy VARIO może się swobodnie obracać. Pozycja jest zaciskana za pomocą tylnej śruby z łbem sześciokątnym. W ten sposób można uzyskać zmienne wymiary średnicowe. Ten moduł bazowy jest często stosowany jako trzeci lub czwarty punkt mocowania.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.

Stała wielkość sworzni mocujących w modułowym 5-osiowym systemie mocowania 80 i zgodność z pneumatycznym systemem mocowania w punkcie zerowym zapewniają różnorodne kombinacje możliwości zastosowań.
Dane techniczne:- Siła zacisku 15 kN.
- Moment dokręcania 15 Nm.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
Zalety:- Regulowany, elastycznie stosowany moduł bazowy.
- Uruchamianie mechaniczne.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły zaciskania.
- Optymalizacja czasu przezbrajania.
Wyposażenie:Sworznie mocujące 42208, 42209, 42210, 42211.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 42201-15 5-osiowy moduł bazowy VARIO UNILOCK wielkość systemu 80 mm 286 kB

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy VARIO UNILOCK wielkość systemu 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaL

BHSWMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła wciągania
kN
CADOsp.CenaZamów
42201-15-1359812501359812561515 1 529,50 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl