Materiał
Korpus podstawowy z nierdzewnej stali narzędziowej.
Trzpienie mocujące ze stali nierdzewnej.
Trzpienie mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja
Korpus podstawowy – powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Trzpienie mocujące oksydowane. Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Trzpienie mocujące oksydowane. Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus podstawowy z nierdzewnej stali narzędziowej.
Trzpienie mocujące ze stali nierdzewnej.
Trzpienie mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja
Korpus podstawowy – powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Trzpienie mocujące oksydowane. Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Trzpienie mocujące oksydowane. Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka
5-osiowy adapter stożkowy UNILOCK jest odpowiedni do mocowania przedmiotów, które muszą zostać obrobione na całej powierzchni. Dostęp do przedmiotu obrabianego nie jest utrudniony przez elementy mocujące. Przedmioty obrabiane przykręcane są od spodu za pomocą śruby z łbem walcowym do powierzchni ząbkowanej uchwytu. Adapter stożkowy można montować bezpośrednio na modułach bazowych z zabezpieczeniem przed przekręceniem lub dodatkowo na module do nadbudowania H 75 mm z zabezpieczeniem przed przekręceniem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.