norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
5-osiowe śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego rozmiar systemowy 80 mm
42213

5-osiowe śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Powierzchnia hartowana.
Gniazdo pasowane szlifowane.
Wskazówka:Śruby pasowane UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania obrabianych detali. Przy użyciu trzpieni do mocowania przedmiotów obrabianych śruby pasowane przykręca się bezpośrednio do obrabianego detalu, po czym mocuje się na module bazowym lub module do nadbudowania. Gwint służy do mocowania oraz pozycjonowania przedmiotu obrabianego. Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 42213 5-osiowe śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego rozmiar systemowy 80 mm 210 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,9 MB

Rysunki

5-osiowe śruby pasowane UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

D

D1D2LL1L2L3L4Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
42213-16101040bez podkładki16M10x1,520,940,5289,58647 62,93 €
42213-16121049bez podkładki16M12x1,7520,95037,51817,515,580 62,94 €
42213-16121040z podkładką16M12x1,7520,940,5289,58663 62,94 €
42213-16161067bez podkładki16M16x220,967,555253533100 64,83 €
42213-16161055bez podkładki16M16x220,95643,52423,521,5100 62,94 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl