PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Stal utwardzana dyfuzyjnie, ocynkowana.
Wskazówka
Samogwintujące wkładki gwintowane przeznaczone do wykonywania
wysoce wytrzymałych, odpornych na zużycie i drgania
połączeń śrubowych w profilach aluminiowych.
Do redukcji rozmiaru gwintu z M10 na M8.
Odpowiednie wyłącznie do profili aluminiowych o średnicy otworu rdzeniowego 10 mm.
Accessory
Narzędzie montażowe 10228-01-808.
Profile aluminiowe typ B, np. 10157
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem