PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał

Kątownik zaciskowy z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Rękojeść z cynkowego odlewu ciśnieniowego wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Dźwignia mimośrodowa z odlewu aluminiowego. Korpus ze stali.

Wersja
Kątownik zaciskowy lakierowany w kolorze aluminium.
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Stal nierdzewna niepowlekana.
Nakrętka do rowków ocynkowana
Dźwignia mimośrodowa powlekana proszkowo na czarno, część stalowa oksydowana.
Wskazówka
Kątowniki zaciskowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili tej samej serii, stykających się powierzchniami bocznymi i krzyżujących się ze sobą pod dowolnym kątem.

Poluzowanie śruby powoduje zwolnienie obu zacisków, co umożliwia swobodny obrót oraz przesunięcie wzdłuż rowków.

Kątowniki zaciskowe stosuje się zazwyczaj w parach lub w połączeniu z kątownikiem przegubowym.

Inni klienci również kupili

Clamping angles

Clamping angles are often used e.g. for connecting two aluminium profiles of the same series, where the side faces of both profiles are in contact and can cross at any angle.

If the screw is loosened and both clamps released, free rotation and movement along the slots is possible.

norelem offers clamping angles in two different variations. They are mostly used in pairs or in combination with a joint angle.