PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał

Przegub – cynkowy odlew ciśnieniowy.

Mocowania – cynkowy odlew ciśnieniowy.

Pierścienie dystansowe – stal nierdzewna.

Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim – stal.

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305

Przeguby 40x80 i 45x90 są z aluminium.

Wersja
Przegub lakierowany w kolorze aluminium.
Mocowania ocynkowane.
Pierścienie dystansowe niepowleczone.
Tuleje gwintowane i śruby z łbem stożkowym płaskim ocynkowane.
Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Części stalowe – nierdzewne z połyskiem.
Wskazówka
Element przegubowy do łączenia dwóch profili pod dowolnym kątem.
Zakres regulacji wynosi od 0° do 180°. Przegub może być również stosowany w charakterze ciężkiego zawiasu.

Gdy pierścienie dystansowe są założone, przegub swobodnie się porusza. Gdy pierścienie są usunięte, przegub można stosować w charakterze sztywnego elementu kątowego. Elementy przegubowe są odpowiednie szczególnie do regulowanych uchwytów, wychylnych wysięgników i podobnych zastosowań.

Inni klienci również kupili