PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Kołnierz łożyskowy i elementy mocujące z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
Sworznie stalowe.
Wersja
czarny.
Sworznie ocynkowane.
Wskazówka
Dwa kołnierze łożyskowe tworzą połączenie z profilem aluminiowym D50, typ I, rura (10050) rolka transportowa (rolka nośna). W tym celu kołnierze łożyskowe są po prostu wciskane w rurę profilem aluminiowym. Można to stosować w wielu zadaniach transportowych.Kołnierze łożyskowe są ułożyskowane kulkowo i posiadają sprężynowane czopy mocujące, które umożliwiają późniejsze użycie rolek transportowych w istniejącej konstrukcji.
Poprzez montaż wielu rolek transportowych jedna za drugą powstaje przenośnik rolkowy.

Osiowe położenie rolki jest ustalane za pomocą elementu mocującego, który jest nałożony na sześciokąt. Kołnierze łożyskowe są wyposażone w wyżłobienie V na całym obwodzie. Dzięki temu możliwy jest również mechaniczny napęd za pomocą okrągłego paska Ø 4 mm.

Dostawa odbywa się w zestawie (2 sztuki).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem