PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Wersja
po wyżarzaniu starzącym, anodyzowane w kolorze naturalnym.
Wskazówka
Profil aluminiowy w lekkim wykonaniu do konstrukcji optymalizowanych pod względem masy.
Na zapytanie
Cięcia pod kątem 15°, 30° i 45°.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem