PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Adapter PA, wzmocniony włóknem szklanym.
Mocowanie z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Materiał mocujący: stal.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Adapter można wykorzystywać do mocowania pojemnika zaczepowego do rowka profilowego (rowek 8 lub rowek 10).
Adapter można odchylać o 45° w obu kierunkach.
Zakres dostawy
1x obudowa adaptera, górna.
1x obudowa adaptera, dolna.
1x kołnierz adaptera.
1x nakrętka sześciokątna M4.
1x śruba z łbem stożkowym M4x35.
4x mocowanie rowkowe, rowek 8/10.
1x śruba z łbem walcowym M8x16.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili