norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nakrętki do rowków teowych wsuwane typ I
07071

Nakrętki do rowków teowych wsuwane typ I

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Nakrętka do rowków teowych jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Dzięki ułożyskowanej sprężynowo kulce możliwe jest zamocowanie nakrętki w każdym dowolnym miejscu rowka profilowego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 07071 Nakrętki do rowków teowych wsuwane typ I 208 kB

Rysunki

Nakrętki do rowków teowych wsuwane typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaForma

Szerokość
rowka
D

BHH1H2LCADOsp.CenaZamów
07071-0604A6M410,56,310,717 0,54 €
07071-0605A6M510,56,310,717 0,54 €
07071-0606A6M610,56,310,717 0,54 €
07071-0804B8M413,771,70,722 0,49 €
07071-0805B8M513,771,70,722 0,49 €
07071-0806B8M613,771,70,722 0,49 €
07071-0808B8M813,771,70,722 0,49 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl