norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nakrętki do rowków teowych wsuwane ze sprężyną typ B
07078

Nakrętki do rowków teowych wsuwane ze sprężyną typ B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Nakrętka do rowków teowych jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Dzięki sprężynie możliwe jest zamocowanie nakrętki w każdym dowolnym miejscu rowka profilowego.Cechy szczególne:
RoHSStal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 07078 Nakrętki do rowków teowych wsuwane ze sprężyną typ B 173 kB

Rysunki

Nakrętki do rowków teowych wsuwane ze sprężyną typ B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSzerokość
rowka
BB1D

HH1H2LRCADOsp.CenaZamów
07078-0804811,67,9M44,68,81163 0,91 €
07078-0805811,67,9M54,68,81163 0,91 €
07078-0806811,67,9M64,68,81163 0,91 €
07078-0808811,67,9M84,68,81163 0,91 €
07078-100410149,9M45,210,21,5194 0,67 €
07078-100510149,9M55,210,21,5194 0,67 €
07078-100610149,9M65,210,21,5194 0,67 €
07078-100810149,9M85,210,21,5194 0,67 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl