PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Uniwersalny element mocujący. Nakrętka młoteczkowa jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Żłobkowanie na powierzchni anodowanej zapewnia niezawodne, przewodzące elektrycznie połączenie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

T-nuts & hammer-head screws

T-nuts and hammer-head screws are used as a quick and secure fastening element for profiles or rails. Both components are twisted into the profile slot and so can be subsequently inserted into existing systems. Both T-nuts and hammer-head screws can be turned by tightening 90° to lock into the slot. The serrations break through the anodised film and create a secure, electrically conductive connection.

norelem offers T-nuts and hammer-head screws in various versions.