|
|
07094Śruby z łbem młoteczkowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Klasa trwałości 8.8, ocynkowana.Wskazówka:Uniwersalny element mocujący. Śruba z łbem młoteczkowym jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Żłobkowanie na powierzchni anodowanej zapewnia niezawodne, przewodzące elektrycznie połączenie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ | Szerokość rowka | B | C | D | H | L | L1 | N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
07094-0806015X16 | B | 8 | 14,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 16 | 16 | 7,7 |  | | 0,90 € | | 07094-0806015X20 | B | 8 | 18,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 20 | 16 | 7,7 |  | | 0,90 € | | 07094-0806015X25 | B | 8 | 23,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 25 | 16 | 7,7 |  | | 1,28 € | | 07094-1008030X20 | B | 10 | 17 | 8,5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9,7 |  | | 0,49 € | | 07094-1008030X25 | B | 10 | 22 | 8,5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9,7 |  | | 0,49 € | | 07094-1008030X30 | B | 10 | 27 | 8,5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9,7 |  | | 0,63 € | | 07094-1008030X40 | B | 10 | 37 | 8,5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9,7 |  | | 0,90 € | | 07094-1008030X60 | B | 10 | 57 | 8,5 | M8 | 3 | 60 | 19 | 9,7 |  | | 1,28 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|