Materiał
Rura siłownika: aluminium
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal ulepszona cieplnie 1.0503.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal ulepszona cieplnie 1.0503.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Wersja
Rura siłownika: anodowana
Pokrywa końcowa: lakierowana
Tłoczysko: chromowane na twardo.
Pokrywa końcowa: lakierowana
Tłoczysko: chromowane na twardo.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rura siłownika: aluminium
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal ulepszona cieplnie 1.0503.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal ulepszona cieplnie 1.0503.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Wersja
Rura siłownika: anodowana
Pokrywa końcowa: lakierowana
Tłoczysko: chromowane na twardo.
Pokrywa końcowa: lakierowana
Tłoczysko: chromowane na twardo.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania o zoptymalizowanej konstrukcji zgodnej z DIN ISO 15552. Tłoczysko z gwintem zewnętrznym, wykrywanie pozycji i regulowana amortyzacja pneumatyczna.
Siłownik ten dzięki swojej trwałej konstrukcji doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań.
Siłownik ten dzięki swojej trwałej konstrukcji doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna amortyzacja pneumatyczna, regulowana.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji: możliwe od góry dla wyłącznika zbliżeniowego w rowku teowym.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna amortyzacja pneumatyczna, regulowana.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji: możliwe od góry dla wyłącznika zbliżeniowego w rowku teowym.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.