PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Rura siłownika: aluminium
Pokrywa końcowa: aluminiowy odlew ciśnieniowy
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4301 (od Ø siłownika 32 mm – 1.4021).
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU.
Wersja
Rura siłownika: anodowana
Pokrywa końcowa: niepowlekana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania zgodny z DIN ISO 21287. Tłoczysko z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego i obustronna elastyczna amortyzacja.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom siłowniki kompaktowe nadają się szczególnie do zastosowań w ciasnych przestrzeniach montażowych.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.

Inni klienci również kupili