PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Rura siłownika: stal nierdzewna 1.4301.
Pokrywa końcowa: aluminium.
Tłoczysko: stal nierdzewna 1.4305.
Uszczelnienie tłoka i tłoczyska: PU, NBR.
Tłok siłownika: mosiądz
Tuleja prowadząca tłoczyska: brąz spiekany
Wersja
Rura siłownika: niepowlekana.
Pokrywa końcowa: anodowana.
Tłoczysko: niepowlekane.
Wskazówka
Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania zgodny z DIN ISO 6432. Tłoczysko z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego i obustronna elastyczna amortyzacja.
Dane techniczne
Sposób działania: dwustronne działanie
Medium eksploatacyjne: przefiltrowane, osuszone powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
Ciśnienie robocze: od 1 do 10 barów.
Amortyzacja: obustronna elastyczna amortyzacja.
Położenie montażowe: dowolne.
Wykrywanie pozycji dla wyłącznika zbliżeniowego.
Przyłącze pneumatyczne: DIN EN ISO 228/1.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili