PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Artykuły calowe
03000 inch
Trzpienie montażowe – inch
Trzpienie montażowe – inch
Skrót oznaczenia
Trzpień montażowy
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Średnica trzpienia
1/2
1/4
3/8
3/16
5/8
5/16
7/16
Długość
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
Wersja 1
z uchwytem grzybkowym
Wersja 2
kołnierz metalowy
z magnetyczną blokadą jednostronną
Siła ścinania podwójnego maks.kN
13
24
38
54
74
96
150
Materiał komponentów
stal nierdzewna
termoplast
Filtr
Podkategorie/stonę
3
z 3 podkategorii
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
3
z 3 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Skrót oznaczenia
Trzpień montażowy
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Średnica trzpienia
1/2
1/4
3/8
3/16
5/8
5/16
7/16
Długość
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
Wersja 1
z uchwytem grzybkowym
Wersja 2
kołnierz metalowy
z magnetyczną blokadą jednostronną
Siła ścinania podwójnego maks.kN
13
24
38
54
74
96
150
Materiał komponentów
stal nierdzewna
termoplast
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!