PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Klasa wytrzymałości 5.8.



Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4034.



Trzpień ustalający niehartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305.

Trzpień ustalający – stal 1.4305.



Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja
Wersja stalowa:
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma G: bez nakrętki zabezpieczającej
Forma H: z nakrętką zabezpieczającą

1) Trzpień ustalający z tarczką wkręcaną

Odkryj gamę produktów norelem

Indexing plungers without collar

Indexing plungers are used to securely position fixtures and workpieces. If a change in locking position is needed, the operator need only pull out the grip. Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. Typical applications of indexing plungers include pivoting and rotating devices, as well as in the positioning of stops.

In addition to the steel version norelem also offers a stainless-steel version which features high stability and resistance to corrosion.