PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Artykuły calowe
04000 inch
Dźwignia mimośrodowa - inch
Dźwignia mimośrodowa - inch
Materiał korpusu
aluminium
poliamid
stal
stal nierdzewna
Kolor korpusu
czarny
czarny RAL 9005
czerwony RAL 3003
czerwony RAL 3020
Materiał komponentów
stal
stal nierdzewna
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
Gwint
1/4-20
3/8-16
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
Długość gwintu
10
15
20
25
30
40
50
Długość rękojeści
27,5
33,5
41,7
59,1
79,2
79,6
108
110
Filtr
Podkategorie/stonę
18
z 18 podkategorii
Systemy pozycjonujące
Odkryj nasz szeroki asortyment
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
18
z 18 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Materiał korpusu
aluminium
poliamid
stal
stal nierdzewna
Kolor korpusu
czarny
czarny RAL 9005
czerwony RAL 3003
czerwony RAL 3020
Materiał komponentów
stal
stal nierdzewna
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
Gwint
1/4-20
3/8-16
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
Długość gwintu
10
15
20
25
30
40
50
Długość rękojeści
27,5
33,5
41,7
59,1
79,2
79,6
108
110
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!