Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Artykuły calowe
06000 inch
Koła ręczne, korbki i rękojeści wkręcane - calowe
Koła ręczne, korbki i rękojeści wkręcane - calowe
Nazwa
Korbka
Koło Ręczne
Koło Ręczne 2-Ramienne
Kółko Radełkowane
Ramie Uchwytu
Rękojeść Cylindryczna
Uchwyt
Typ produktu
bez rękojeści
rękojeścią obrotową
rękojeścią składaną
rękojeść stała
Wersja 1
gwint wewnetrzny
obrotowy
otwór pasowany
składany
z rękojeścią
Materiał korpusu
aluminium
duroplast
poliamid
stal
stal nierdzewna
termoplast
żeliwo szare
D1=Średnica zewnętrzna
14
16
20
25
40
41
50
63
70
80
83
99
100
120
125
129
140
159
160
180
198
200
250
252
280
315
360
400
500
D2=Otwór montażowy
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
L3=Wysokość
28
29
30
31
33
33,5
34
36
37
37,5
38
39
40
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
55
56
57
60
61
63
64,5
69
71
72
73
Filtr
Podkategorie/stonę
21
z 21 podkategorii
Systemy pozycjonujące
Odkryj nasz szeroki asortyment
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
21
z 21 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Nazwa
Korbka
Koło Ręczne
Koło Ręczne 2-Ramienne
Kółko Radełkowane
Ramie Uchwytu
Rękojeść Cylindryczna
Uchwyt
Typ produktu
bez rękojeści
rękojeścią obrotową
rękojeścią składaną
rękojeść stała
Wersja 1
gwint wewnetrzny
obrotowy
otwór pasowany
składany
z rękojeścią
Materiał korpusu
aluminium
duroplast
poliamid
stal
stal nierdzewna
termoplast
żeliwo szare
D1=Średnica zewnętrzna
14
16
20
25
40
41
50
63
70
80
83
99
100
120
125
129
140
159
160
180
198
200
250
252
280
315
360
400
500
D2=Otwór montażowy
5/16-18
3/8-16
1/2-13
5/8-11
.500
0,25
0,312
0,375
0,5
0,625
0,75
0,875
1
L3=Wysokość
28
29
30
31
33
33,5
34
36
37
37,5
38
39
40
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
55
56
57
60
61
63
64,5
69
71
72
73
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!