PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Artykuły calowe
06000 inch
Rękojeści i dźwignie nastawne – inch
Rękojeści i dźwignie nastawne – inch
Materiał korpusu
cynk
stal
stal nierdzewna
termoplast PPA
tworzywo sztuczne
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
Gwint
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
Długość gwintu
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
Długość rękojeści
22
30
39
39,9
40
64
65
65,2
79
80
80,2
80,3
83
88
92
95
96,8
100
102
106
108
110
110,9
111
127
128,5
131
132
134
134,5
145
148
Materiał komponentów
mosiądz
stal
stal nierdzewna
tworzywo sztuczne
Kolor korpusu
ciemnoszary RAL 7021
czarny RAL 9005
czerwony RAL 3003
czerwony RAL 3020
jasnoszary RAL 7035
niebieski RAL 5017
piaskowane
polerowane elektrolitycznie
pomaranczowy RAL 2004
satynowany na czarno
srebrny
srebrny metaliczny
szary RAL 7040
zielony RAL 6032
zielony sygnałowy RAL 6032
żółty RAL 1021
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 62 podkategorii
1
(current)
2
3
Prowadnice teleskopowe
Znajdź produkt, którego szukasz
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 62 podkategorii
1
(current)
2
3
Inni klienci również kupili
Filtr
Materiał korpusu
cynk
stal
stal nierdzewna
termoplast PPA
tworzywo sztuczne
Rodzaj gwintu
gwint wewnętrzny
gwint zewnętrzny
Gwint
1/2-13
1/4-20
3/4-10
3/8-16
5/8-11
5/16-18
6-32
8-32
10-24
10-32
Długość gwintu
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
Długość rękojeści
22
30
39
39,9
40
64
65
65,2
79
80
80,2
80,3
83
88
92
95
96,8
100
102
106
108
110
110,9
111
127
128,5
131
132
134
134,5
145
148
Materiał komponentów
mosiądz
stal
stal nierdzewna
tworzywo sztuczne
Kolor korpusu
ciemnoszary RAL 7021
czarny RAL 9005
czerwony RAL 3003
czerwony RAL 3020
jasnoszary RAL 7035
niebieski RAL 5017
piaskowane
polerowane elektrolitycznie
pomaranczowy RAL 2004
satynowany na czarno
srebrny
srebrny metaliczny
szary RAL 7040
zielony RAL 6032
zielony sygnałowy RAL 6032
żółty RAL 1021
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!