PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Rękojeść - stal nierdzewna 1.4308.

Pozostałe części stalowe - stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Rękojeść, stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.
Wskazówka do zamówienia
od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili