PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Artykuły calowe
29000 inch
System łączenia rur - inch
System łączenia rur - inch
Wersja 1
do rur okrągłych
krzyzowy
z kołnierzem
ze stopką
zlaczka t
Wersja 2
do rur okrągłych
do rur okrągłych i kwadratowych
element przegubowy
kwadratowy
Średnica wewnętrzna
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Średnica wewnętrzna
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Czworokąt wewnętrzny
1
1.5
Czworokąt wewnętrzny
1.5
Filtr
Podkategorie/stonę
9
z 9 podkategorii
Profile aluminiowe
Odkryj nasz asortyment
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
9
z 9 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Wersja 1
do rur okrągłych
krzyzowy
z kołnierzem
ze stopką
zlaczka t
Wersja 2
do rur okrągłych
do rur okrągłych i kwadratowych
element przegubowy
kwadratowy
Średnica wewnętrzna
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Średnica wewnętrzna
0.5
0.75
1
1.5
1.25
2
Czworokąt wewnętrzny
1
1.5
Czworokąt wewnętrzny
1.5
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!