PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Kopolimer acetalowy (POM).
Wersja
Wąż przegubowy koloru niebieskiego lub czarnego.
Akcesoria koloru pomarańczowego.
Wskazówka
Elastyczny wąż przegubowy do przesyłu lub odsysania cieczy oraz od odciągania pyłu, oparów i dymu. Daje się dowolnie przedłużać i skracać. Materiał jest odporny na większość chemikaliów i rozpuszczalników.

Jest nieprzewodzący i dlatego nadaje się także do użycia na obrabiarkach do obróbki elektroiskrowej.
Daje się precyzyjnie regulować, jest odporny na wibracje, zachowuje pozycje, odporny na ściskanie. Można go dowolnie łączyć z dyszami, dławnicami śrubowymi, rozgałęzieniami, teownikami, reduktorami, przedłużkami itd.

Zalecane ciśnienie w przewodzie:
wielkość 1/4” 2-3,5 bar
wielkość 1/2” 1,4-2 bar
wielkość 3/4” 0,7-1,4 bar

Natężenie przepływu:
wielkość 1/4” 950 l/min.
wielkość 1/2” 1800 l/min.
wielkość 3/4” 4300 l/min.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili