norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Elektrycznie przewodzący kopolimer acetalowy (POM).Wersja:Wąż przegubowy koloru czarnego.
Akcesoria koloru czarnego.
Wskazówka:Elastyczny wąż przegubowy do odsysania wiórów, dymu, mgiełki smaru, oparów, gazów i innych mediów, który można podłączyć do centralnego układu wyciągowego lub odkurzacza przemysłowego. Daje się dowolnie przedłużać i skracać. Możliwe są przewieszenia bez podparcia o długości do 100 cm, formowanie pętli 360° o promieniu dochodzącym do 150 mm. Daje się precyzyjnie regulować, jest odporny na wibracje, zachowuje pozycje. Daje się dowolnie zestawiać z dyszami i akcesoriami.

Odporność na: kwasy poniżej 65°C, alkohole, rozpuszczalniki aromatyczne, benzynę, smar, węglowodory, oleje, roztwory soli.

Brak odporności na: chlor, aceton, rozpuszczalniki chlorowane, silne zasady, octan etylu, gorącą wodę powyżej 65°C.

Właściwości antystatyczne i elektryczne:
charakterystyczna rezystancja powierzchniowa: 1.000 E3 Ω
charakterystyczna rezystancja skrośna: < 6.000 E2 Ω
Zakres temperatury:maksymalny zakres temperatur 80°C.
Temperatura mięknienia wynosi ok. 165°C.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96203 Przewody giętkie odsysające LOC-LINE® Flexi 75 antystatyczne 140 kB

Rysunki

Przewody giętkie odsysające LOC-LINE® Flexi 75 antystatyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaZdjęcie

Nazwa artykułu

CADOsp.CenaZamów
96203-75300PRZEWODY ELASTYCZNE ANTYSTATYCZNY RO.75 L=300, CZARNY 34,22 €
96203-7501DYSZA OKRAGLA ANTYSTATYCZNY RO.75 14,17 €
96203-7502DYSZA PROSTOKĄTNA ANTYSTATYCZNY RO.75 14,17 €
96203-7503DYSZA OWALNA ANTYSTATYCZNY RO.75, STOZKOWY 14,17 €
96203-7504ZAWÓR SUWAKOWY ANTYSTATYCZNY RO.75 33,96 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83