PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Kopolimer acetalowy (POM).
Dysza ze stali nierdzewnej.
Wersja
Kolor niebieski/pomarańczowy.
Wskazówka
Dzięki wyjątkowo kompaktowej budowie ta dysza wysokociśnieniowa sprawdza się szczególnie w ciasnych przestrzeniach. Po wkręcaniu dysza może być regulowana przy użyciu podłużnego narzędzia (np. klucza kątowego) i nie zmienia pozycji. Dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne. Daje się obracać o 360° i wytrzymuje ciśnienie robocze w zakresie do 70 barów.

Odporność na: aceton, alkohol, etyl, smary, oleje, ogólnodostępne płyny do zmywania, benzynę, lakiery, rozpuszczalniki, wodorotlenek sodu.

Brak odporności na: chlor, kwasy, wodorotlenek amonu, silne zasady, roztwory jonów podchlorynu, podchloryn sodu.

Forma A: zakres obrotu dysz do 72°
Forma B: zakres obrotu dysz do 110° (do zastosowań, w których strumień jest też potrzebny pod poziomem przykręcenia)
Zakres temperatury
maksymalny zakres temperatur 50°C.

Odkryj gamę produktów norelem