- Ciśnienie robocze w zakresie do 70 barów
- Kompaktowa budowa opracowana dla zastosowań z ograniczoną ilością miejsca
- Możliwość obrotu o 360°
- Odporny na różne chemikalia i rozpuszczalniki
Opis
Materiał
Kopolimer acetalowy (POM).
Dysza ze stali nierdzewnej.
Dysza ze stali nierdzewnej.
Wersja
Kolor niebieski/pomarańczowy.
Wskazówka
Dzięki wyjątkowo kompaktowej budowie ta dysza wysokociśnieniowa sprawdza się szczególnie w ciasnych przestrzeniach. Po wkręcaniu dysza może być regulowana przy użyciu podłużnego narzędzia (np. klucza kątowego) i nie zmienia pozycji. Dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne. Daje się obracać o 360° i wytrzymuje ciśnienie robocze w zakresie do 70 barów.
Odporność na: aceton, alkohol, etyl, smary, oleje, ogólnodostępne płyny do zmywania, benzynę, lakiery, rozpuszczalniki, wodorotlenek sodu.
Brak odporności na: chlor, kwasy, wodorotlenek amonu, silne zasady, roztwory jonów podchlorynu, podchloryn sodu.
Zakres obrotu dysz do 110° (do zastosowań, w którym strumień jest też potrzebny pod poziomem przykręcenia).
Odporność na: aceton, alkohol, etyl, smary, oleje, ogólnodostępne płyny do zmywania, benzynę, lakiery, rozpuszczalniki, wodorotlenek sodu.
Brak odporności na: chlor, kwasy, wodorotlenek amonu, silne zasady, roztwory jonów podchlorynu, podchloryn sodu.
Zakres obrotu dysz do 110° (do zastosowań, w którym strumień jest też potrzebny pod poziomem przykręcenia).
Zakres temperatury
maksymalny zakres temperatur 50°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.