norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:PVC.Wersja:czarny.Wskazówka:Krawędziowe profile ochronne są przeznaczone do eliminacji ostrych kantów, osłaniania i dekoracji krawędzi blaszanych, które dzięki temu nie wymagają dalszych kroków obróbki. Montaż:Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.Na zapytanie:Inne długości.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96520 Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową 224 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLZakres mocowania
mm
Minimalny promień gięcia
mm
B

HCADOsp.CenaZamów
96520-010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 5,12 €
96520-010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 9,41 €
96520-010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 16,55 €
96520-010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 30,83 €
96520-010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 73,68 €

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLZakres mocowania
mm
Minimalny promień gięcia
mm
B

HCADOsp.CenaZamów
96520-114X2000B20001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 5,57 €
96520-114X5000B50001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 10,52 €
96520-114X10000B100001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 18,79 €
96520-114X20000B200001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 35,34 €
96520-114X50000B500001,0-4,0A=30 B=20 C=20 D=201014,5 84,95 €

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Krawędziowe profile ochronne ze zintegrowaną stalową opaską zaciskową, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLZakres mocowania
mm
Minimalny promień gięcia
mm
B

HCADOsp.CenaZamów
96520-217X2000C20004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 13,16 €
96520-217X5000C50004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 29,51 €
96520-217X10000C100004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 56,76 €
96520-217X20000C200004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 103,86 €
96520-217X50000C500004,0-6,0A=50 B=40 C=30 D=301115,8 240,33 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83