Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma A, prosta
od
4,92 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma B, kątowe 45°
od
8,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma C, kątowe 90°
od
9,83 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą przeznaczone są zwłaszcza do montażu w jednej płaszczyźnie z powierzchnią.
Wklęsły kształt główki umożliwia smarowanie również w trudno dostępnych miejscach.
Wklęsły kształt główki umożliwia smarowanie również w trudno dostępnych miejscach.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: proste
Forma B: kątowe 45°
Forma C: kątowe 90°
Forma B: kątowe 45°
Forma C: kątowe 90°