PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Smarowniczki o różnych formach i rozmiarach gwintu, w przejrzyście uporządkowanym pojemniku z asortymentem.

Smarowniczki z główką stożkową forma A (proste) zgodnie z DIN 71412:
25 sztuk M6x1
25 sztuk M8x1
15 sztuk M10x1
15 sztuk G1/8''

Smarowniczki z główką stożkową forma B (45°) zgodnie z DIN 71412:
10 sztuk M6x1
10 sztuk M8x1
5 sztuk M10x1
5 sztuk G1/8''

Smarowniczki z główką stożkową forma B (90°) zgodnie z DIN 71412:
10 sztuk M6x1
10 sztuk M8x1
5 sztuk M10x1
5 sztuk G1/8''
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili