PL
Wybierz język

Opis

Description

Do klejenia tulei, łożysk i tulejek w pasowaniach przesuwnych, wtłaczanych i skurczowych.
Pełny kontakt z klejoną powierzchnią wyklucza luzy, korozję i rdzę powstającą przy korozji ciernej stali.

Środek mocujący LOCTITE tolerancyjny wobec olejów, 97990-603....
Ten produkt jest używany do klejenia cylindrycznych części łączonych. Toleruje niewielkie zanieczyszczenia olejem. Utwardza się pod wpływem braku powietrza między ciasno przylegającymi powierzchniami metalowymi, zapobiegając samoczynnemu odkręceniu i rozszczelnieniu wskutek wstrząsów i drgań. Typowe zastosowania to m.in. mocowanie łożysk wałeczkowych lub impregnowanych olejem tulei w obudowach łożysk.
Odporność na temperatury od -55°C do +150°C.

Środek mocujący LOCTITE specjalny, 97990-638....
Produkt jest używany do klejenia cylindrycznych części klejonych, szczególnie jeśli dopuszczalne są szczeliny klejone do 0,25 mm i wymagana jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze pokojowej. Produkt utwardza się pod wpływem braku powietrza między ciasno przylegającymi powierzchniami metalowymi, zapobiegając samoczynnemu odkręceniu i rozszczelnieniu wskutek wstrząsów i drgań..
Odporność na temperatury od -55°C do +180°C.

Środek mocujący LOCTITE, uniwersalny, 97990-648....
Produkt jest używany do klejenia cylindrycznych części łączonych. Utwardza się pod wpływem braku powietrza między ciasno przylegającymi powierzchniami metalowymi, zapobiegając samoczynnemu odkręceniu i rozszczelnieniu wskutek wstrząsów i drgań. Typowe zastosowania to m.in. mocowanie kół zębatych i łańcuchowych na wałach przekładniowych.
Odporność na temperatury od -55°C do +180°C.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili