PL
Wybierz język

Opis

Wskazówka
* czas kożuszenia.
Description

Do trwale elastycznych połączeń klejonych z jednoczesnym działaniem uszczelniającym przed wodą, pyłem itd.

Trwale elastyczny klej i uszczelniacz LOCTITE, 97990-5366310
Przezroczysty, w formie pasty. Specjalnie używany jako klej, który gwarantuje optymalne uszczelnienie, połączenie klejone i ochronę. Typowe zastosowania to uszczelnianie szyb bocznych w pociągach, uszczelnianie źródeł ciepła (piece, wymienniki ciepła, przewody pary, bojlery na ciepłą wodę), ochrona i izolacja skrzynek sterowniczych i klejenie silikonów utwardzanych ciepłem. Jest też używany podczas prac konserwacyjnych i remontowych.
Odporność na temperatury od -50°C do +200C.

Trwale elastyczny klej i uszczelniacz LOCTITE, 97990-5368310
Czarny, w formie pasty. Używany głównie do uszczelniania. Nadaje się również do klejenia i zastosowań w warunkach wysokich temperatur. Jednak przede wszystkim znajduje zastosowanie w różnych sektorach przemysłowych, jak przy produkcji sprzętu AGD i w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.
Odporność na temperatury od -50°C do +200°C.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili