PL
Wybierz język

Opis

Description

Te kleje łączą ze sobą i między sobą metale, gumy, tworzywa sztuczne i inne materiały. Duża wytrzymałość w kilka sekund.

Klej uniwersalny (cyjanowoakrylowy) LOCTITE), 97990-401....
Ten klej skleja połączenia najróżniejszych materiałów (metale, tworzywa sztuczne, skórę, gumę, drewno, tekturę, ceramikę itd.) i osiąga bardzo dużą wytrzymałość w małych szczelinach.
Odporny na temperatury od -40°C do +120°C.

Klej do tworzyw sztucznych LOCTITE, 97990-4060770
Kombinacja do tworzyw sztucznych z kleju błyskawicznego 406 (cyjanowoakrylowego) i podkładu 770 do trudnosklejalnych tworzyw sztucznych, jak polietylen (PE) i polipropylen (PP).
Odporność na temperatury od -40°C do +120°C.

Klej uniwersalny LOCTITE w postaci żelu (cyjanowoakrylowy), 97990-454....
Ten żelowaty klej daje się precyzyjnie rozprowadzać, bez ściekania, kapania, nawet na powierzchniach pionowych. Klei najróżniejsze materiały, nawet materiały porowate.
Duża zdolność do wypełniania szczelin.
Odporność na temperatury od -40°C do +120°C.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili