PL
Wybierz język

Opis

Wskazówka
* czas kożuszenia.
Description

Zdolność dopasowywania się preparatów uszczelniających w formie płynu bądź pasty pozwala wyeliminować niemal każdy problem z nieszczelnością.

Środek do uszczelniania powierzchni LOCTITE o niskiej wytrzymałości, 97990-573....
Odporny na większość olejów smarujących i hydraulicznych, benzynę, oleje napędowe i wodę. Do uszczelniania ciasno przylegających połączeń między sztywnymi powierzchniami uszczelek i kołnierzy metalowych. Produkt utwardza się pod wpływem braku powietrza między ciasno przylegającymi powierzchniami metalowymi. Typowy obszar użycia to płynne uszczelnianie odpornych na skręcanie połączeń kołnierzowych, np. obudowa skrzyni biegów i silnika, itp.
Odporność na temperatury od -55°C do +150°C.

Preparat do uszczelniania powierzchni LOCTITE z możliwością demontażu, 97990-5203300
Do uszczelniania ciasno przylegających połączeń między sztywnymi powierzchniami uszczelek i kołnierzy metalowych.  Produkt szybko się utwardza pod wpływem braku powietrza między ciasno przylegającymi powierzchniami metalowymi. Natychmiast po montażu kołnierzowym zapewniona jest szczelność wobec płynów pod niskim ciśnieniem. Można go łatwo usunąć, ściągając warstewkę materiału. Typowy obszar użycia to płynne uszczelnianie odpornych na skręcanie połączeń kołnierzowych, np. obudowa skrzyni biegów i silnika, itp.
Odporność na temperatury od -55°C do +150°C.

Preparat do uszczelniania powierzchni LOCTITE zachowujący elastyczność, 97900-5910300
Powierzchniowy preparat uszczelniający o niskiej wytrzymałości do kołnierzy elastycznych. Do kombinacji tworzyw sztucznych oraz metalu i tworzywa sztucznego. Wysoka odporność na oleje i ruchy względne. Typowe zastosowania to m.in. uszczelnienia kołnierzy wykrawanych części z blachy (pokrywa obudowy sterownika i miski olejowe).
Odporność na temperatury od -55°C do +200°C.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili