Opis
Ten płynny preparat do uszczelniania gwintów zastępuje konopie, pasty i taśmy PTFE.
Części można poprawiać bezpośrednio po łączeniu.
Płynny preparat do uszczelniania gwintów rurowych LOCTITE, 97990-511....
Ten produkt jest używany do zabezpieczania i uszczelniania gwintów rurowych i złączek metalowych. Szybko się utwardza pod wpływem braku powietrza między ciasno przylegającymi powierzchniami metalowymi.
Odporność na temperatury od -55°C do +150°C.
Zwolnienia:
Zwolnienie DVGW (EN 751-1): NG-5146CQ0312
Płynny preparat do uszczelniania gwintów rurowych LOCTITE, niskiej wytrzymałości, 97990-577....
Produkt jest używany do zabezpieczania i uszczelniania gwintów rurowych i złączek metalowych. Nadaje się zwłaszcza do używania na częściach ze stali nierdzewnej, bez konieczności aktywacji powierzchni. Utwardza się pod wpływem braku powietrza między ciasno przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega samoczynnemu rozkręcaniu i rozszczelnieniu wskutek wstrząsów i wibracji.
Odporność na temperatury od -55°C do +150°C.
Zwolnienia:
P1 NSF nr rej.: 123001
Zwolnienie DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621
Zwolnienie WRAS (BS 6920): 0711506
Preparat do uszczelniania gwintów z tworzywa sztucznego LOCTITE, 97990-5331100
Produkt jest zalecany do uszczelniania połączeń gwintowanych z tworzywa sztucznego w rurociągach wody zimnej i ciepłej z tworzywa sztucznego i kombinacji tworzywa sztucznego i metalu. Pod wpływem wilgotności w powietrzu utwardza się w temperaturze otoczenia, tworząc elastyczne uszczelnienie o niskiej wytrzymałości, zabezpieczające przed wodą zimną i ciepłą.
Odporność na temperatury od -55°C do +150°C.
Zwolnienia:
Zwolnienie WRAS (BS 6920) do wody pitnej: 0706521
Zwolnienie DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0618 P1
NSF nr rej.: 123620
Opis: