PL
Wybierz język

Opis

Description

Właściwe urządzenia ułatwiają pracę i umożliwiają profesjonalne użycie produktów LOCTITE.

Perystaltyczna pompa ręczna LOCTITE, 97990-9700100
Ta pompa ręczna spełnia rolę ekonomicznego, dokładnego ręcznego urządzenia dozującego, które przykręca się do pojemników 50 ml lub 250 ml.
Taki układ do ręcznej obsługi umożliwia dozowanie środków do zabezpieczania gwintów LOCTITE i środków mocujących LOCTITE od 0,01 do 0,4 ml o maksymalnej lepkości 30000 m Pa - s. System jest sprawny w każdym położeniu, nie cieknie i optymalizuje zużycie produktu. Poza tym nie wymaga czyszczenia ani podłączania prądu czy sprężonego powietrza.

Wyciskacz kartuszowy Teroson, 97990-9150310
Do mocowania normatywnych kartuszy o pojemności 150/310 ml.
Stabilna wersja do systematycznego użycia.

Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem