Materiał
Obudowa: stal.
Głowica praski smarowej: cynkowy odlew ciśnieniowy.
Głowica praski smarowej: cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa: stal.
Głowica praski smarowej: cynkowy odlew ciśnieniowy.
Głowica praski smarowej: cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wskazówka
Jednoręczna praska smarowa zbliżona do DIN 1283
na naboje ze smarem 400 g lub smar luzem 500 cm³. Tłok pompy jest precyzyjnie spasowany z siłownikiem. Dzięki temu nie dochodzi do wyciekania smaru. Szybkie odpowietrzanie poprzez pół obrotu rury praski smarowej.
Dzięki łatwemu przestawieniu na uchwyt ręczny można przełączać między tłoczeniem smaru z dużą objętością a tłoczeniem z wysokim ciśnieniem.
W dostawie prosta rura dyszowa i nasadka.
na naboje ze smarem 400 g lub smar luzem 500 cm³. Tłok pompy jest precyzyjnie spasowany z siłownikiem. Dzięki temu nie dochodzi do wyciekania smaru. Szybkie odpowietrzanie poprzez pół obrotu rury praski smarowej.
Dzięki łatwemu przestawieniu na uchwyt ręczny można przełączać między tłoczeniem smaru z dużą objętością a tłoczeniem z wysokim ciśnieniem.
W dostawie prosta rura dyszowa i nasadka.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.