PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Zbiornik: polietylen o dużej gęstości (HDPE).
Głowica pompy: specjalne tworzywo sztuczne, odporne na działanie kwasów i zasad. W wersji uniwersalnej – poliamid.
Dysza: odporny na działanie kwasów i zasad polipropylen. W wersji uniwersalnej – poliamid.
Drążek zaworu: odporna na działanie kwasów i zasad stal nierdzewna. W wersji uniwersalnej – mosiądz.
Sprężyna: stal nierdzewna.
Uszczelki: Viton® (FKM).
Wersja
Zbiornik: biały, przezroczysty.
Wskazówka
Butelka ze spryskiwaczem do profesjonalnych prac.

Ciśnienie w zbiorniku jest wytwarzane za pomocą pomp. Do uzyskania stałego strumienia oprysku wystarczy nacisk kciuka na przycisk spryskiwania. Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bara. Z połączonym zaworem nadciśnieniowym i odpowietrzającym.

Zbiornik z HDPE, przezroczysty, ze skalą w mililitrach. Wysoka stabilność i duży otwór wlewowy umożliwiają wygodne napełnianie i czyszczenie. Odporny na promieniowanie UV.

Wykonanie uniwersalne: odpowiednie do rozpuszczalników (poza acetonem) i rzadkich olejów mineralnych. Z dyszą regulacyjną (strumień punktowy i strumień stożkowy) lub z dyszą o strumieniu płaskim.

Wersja do rozcieńczonych kwasów: odpowiednia do wartości pH od 1 do 7.

Wersja do rozcieńczonych zasad: odpowiednia do wartości pH od 7 do 14.
Zakres temperatury
+5 °C do +30 °C
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili