norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową

powrót
Test

Łapy hakowe z pierścieniem oporowym i dźwignią mimośrodową

Łapy hakowe i dźwignie mimośrodowe stały się nieodłącznymi częściami asortymentu elementów mocujących norelem.
Ich połączenie nadaje się doskonale do procesów mocowania, w których konieczne jest wkładanie elementów od góry. Łapę hakową można obracać o 90°, co znacznie ułatwia wkładanie i wyciąganie przedmiotów obrabianych. Za pomocą gwintu drobnozwojnego na śrubie dwustronnej można ustawić wkrętakiem dokładną wysokość mocowania. To ustawienie można zabezpieczyć dodatkowo za pomocą śruby zabezpieczającej.
norelem oferuje łapy hakowe z kołnierzem i dźwignią mimośrodową w czterech wersjach wykonania.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83