norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Test

Dociskacz

Regulowane dociskacze norelem sprawiają, że proces mocowania przedmiotów obrabianych o różnych wysokościach nie musi już być ustawiany ręcznie, lecz odbywa się za pomocą automatycznej regulacji zakresu mocowania. Bezstopniowe dopasowanie wysokości mocowania przy w przybliżeniu stałej sile mocowania zapewnia niezawodne i stabilne połączenie. Nie trzeba przy tym nawet raz przestawiać śruby dociskowej.
Regulowane dociskacze szybkomocujące mają uniwersalne zastosowanie. Są wykorzystywane np. do mocowania podczas wiercenia, gięcia, spawania lub szlifowania w przemyśle metalurgicznym, drzewnym i tworzyw sztucznych. Odpowiednio do wymagań operator może za pomocą śruby regulacyjnej pod dźwignią na przegubie dostosować bez narzędzi siłę mocującą aż do 2 500 N.
Paleta produktów norelem obejmuje regulowane dociskacze szybkomocujące w trzech różnych wersjach wykonania.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83