norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Jednostka pozycjonująca

powrót
Test

Jednostka pozycjonująca

Stoły pozycjonujące i obrotowe stoły pozycjonujące norelem są synonimem technologii o najwyższej precyzji. Szeroka gama elementów, czujników, wyłączników krańcowych, a nawet kamer może być ustawianych z dokładnością do jednej setnej milimetra. Napędzane elektrycznie, ciche i niewymagające konserwacji stoły z napędem silnikowym są stosowane w obrabiarkach, centrach obróbczych, systemach manipulacyjnych, w budowie przyrządów oraz w urządzeniach pomiarowych i kontrolnych. Uniwersalne moduły przesuwu i pozycjonowania nadają się do prędkości przesuwu do 1,2 m/min i obiektów o masie do 10 kg.
norelem oferuje stoły pozycjonujące w następujących wariantach:

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83