norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Kąt obrotu

powrót
Test

Kąt obrotu

Kątowniki obrotowe norelem można łatwo montować za pomocą złącza śrubowego o konstrukcji modułowej przy użyciu obrotowego stołu pozycjonującego. Dzięki temu oferują one rozszerzone możliwości montażu.
Asortyment norelem obejmuje kątowniki obrotowe w odpowiednich rozmiarach do stołów pozycjonujących z prowadnicami o średnicach 4, 8, 12 i 25 mm. Dodatkowo dostępne są pasujące obrotowe stoły pozycjonujące w trzech różnych rozmiarach.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83